Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 37-1-30

微型板式换热器, XB37H-1, 板片数量: 20

004H4731

16 bar, 钎焊材料: 耐腐蚀

产品规格

特性
1 侧垂直角孔中心距 [mm]479.0 mm
1 侧工作压力 [bar] [最高]16 bar
1 侧连接长度 [mm]20 mm
2 侧工作压力 [bar] [最高]16 bar
2 侧连接长度 [mm]20 mm
Connection length 1 [mm]20 mm
Connection length 2 [mm]20 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionXB37H-1-20_2CN_16_S1_7G1_L20
Material Description (Short TeXB37H-1-20_2CN_16_S1_7G1_L20
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH 候选清单物质No
Vertical center porthole 1[mm]479 mm
Vertical center porthole 2[mm]479 mm
Volume per channel 1 [l]0.069 L
Volume per channel 2 [l]0.069 L
不带脚总高度 [mm]525 mm
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称微型板式换热器
产品类型XB37H-1
产品系列换热器
特性
包含电池No
包装方式单包装
在 WEEE 范围内No
审批PED
总宽度 [mm]119 mm
板片图案H
板片数量20
板片材料1.4404
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
水平角孔中心距 [mm]72 mm
流体组2
温度范围 [°C] [最低]-196 °C
温度范围 [°C] [最高]180 °C
目录I
美国 EPA 标签For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
连接尺寸 11
连接尺寸 21
连接标准ISO 228
连接类型 1G
连接类型 2G
通道数量1
钎焊材料耐腐蚀

一般规格

特性
毛重5.85 千克
净重5.3 千克
容积9.746 公升
特性
EAN/UPC5702425142253
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm