Danfoss logo
XB25H

微型板式换热器, XB25H-1, 板片数量: 60

004H4333

25 bar, 钎焊材料: 铜

产品规格

特性
1 侧工作压力 [bar] [最高]25 bar
2 侧工作压力 [bar] [最高]25 bar
Connection length 1 [mm]20 mm
Connection length 2 [mm]20 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionXB25H-1-60_2Cu_25_S1_2G3/4
Material Description (Short TeXB25H-1-60_2Cu_25_S1_2G3/4
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH 候选清单物质No
Vertical center porthole 1[mm]442 mm
Vertical center porthole 2[mm]442 mm
Volume per channel 1 [l]0.059 L
Volume per channel 2 [l]0.059 L
不带脚总高度 [mm]491 mm
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称微型板式换热器
产品类型XB25H-1
产品系列换热器
包含电池No
特性
包装方式单包装
在 WEEE 范围内No
审批PED
总宽度 [mm]95 mm
板片图案H
板片数量60
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
水平角孔中心距 [mm]45 mm
流体组2
温度范围 [°C] [最低]-196 °C
温度范围 [°C] [最高]180 °C
目录Art. 4, par. 3
美国 EPA 标签For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
连接尺寸 13/4
连接尺寸 23/4
连接标准ISO 228/1
连接类型 1G
连接类型 2G
通道数量1
钎焊材料

一般规格

特性
毛重6.911 千克
净重6.25 千克
容积9.35 公升
特性
EAN/UPC5702425134227
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm