Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB12L-1-20

微型板式换热器, XB12M-2, 板片数量: 52

079G1362

25 bar, 钎焊材料: 耐腐蚀

产品规格

特性
值
1 侧垂直角孔中心距 [mm]234.0 mm
1 侧工作压力 [bar] [最高]25 bar
1 侧连接长度 [mm]25 mm
2 侧工作压力 [bar] [最高]25 bar
2 侧连接长度 [mm]25 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionXB12M-2-26/26_2CN_25_S21_7G5/4
Material Description (Short TeXB12M-2-26/26_2CN_25_S21_7G5/4
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH 候选清单物质No
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Vertical center porthole 1[mm]234 mm
Vertical center porthole 2[mm]234 mm
Volume per channel 1 [l]0.035 L
Volume per channel 2 [l]0.035 L
不带脚总高度 [mm]289 mm
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称微型板式换热器
产品类型XB12M-2
产品系列换热器
特性
值
包含电池No
包装方式单包装
在 WEEE 范围内No
审批PED
总宽度 [mm]118 mm
板片图案M
板片数量52
板片材料1.4404
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
水平角孔中心距 [mm]63 mm
流体组2
目录Art. 4, par. 3
美国 EPA 标签For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
连接尺寸 15/4
连接尺寸 25/4
连接标准DIN ISO 228/1
连接类型 1G
连接类型 2G
连接长度 1,毫米25 mm
连接长度 2,毫米25 mm
通道数量2
钎焊材料耐腐蚀

一般规格

特性
值
毛重6.001 千克
净重5.5 千克
容积4.939 公升
特性
值
EAN/UPC5714279044065
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm