Danfoss logo
XB05-Left

微型板式换热器, XB05H-1, 板片数量: 20

079G1628

25 bar, 钎焊材料: 耐腐蚀

产品规格

特性
值
1 侧工作压力 [bar] [最高]25 bar
2 侧工作压力 [bar] [最高]25 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionXB05H-1-20_2CN_25_S1_2G3/4_IP150
Material Description (Short TeXB05H-1-20_2CN_25_S1_2G3/4_IP1
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH 候选清单物质No
Vertical center porthole 1[mm]278 mm
Vertical center porthole 2[mm]278 mm
Volume per channel 1 [l]0.016 L
Volume per channel 2 [l]0.016 L
不带脚总高度 [mm]312 mm
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称微型板式换热器
产品类型XB05H-1
产品系列换热器
包含电池No
包装方式工业包装
在 WEEE 范围内No
特性
值
审批PED
总宽度 [mm]76 mm
板片图案H
板片数量20
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量150 pc
水平角孔中心距 [mm]42 mm
流体组2
温度范围 [°C] [最低]-196 °C
温度范围 [°C] [最高]180 °C
目录Art. 4, par. 3
美国 EPA 标签For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
连接尺寸 13/4
连接尺寸 23/4
连接标准ISO 228/1
连接类型 1G
连接类型 2G
连接长度 1,毫米20 mm
连接长度 2,毫米20 mm
通道数量1
钎焊材料耐腐蚀

一般规格

特性
值
毛重1.682 千克
净重1.44 千克
特性
值
容积504.48 公升
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm