Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB05M-1-16

微型板式换热器, XB05X-1, 板片数量: 60

079G1261

25 bar, 钎焊材料: 铜

产品规格

特性
值
1 侧垂直角孔中心距 [mm]278.0 mm
1 侧工作压力 [bar] [最高]25 bar
1 侧连接长度 [mm]20 mm
2 侧工作压力 [bar] [最高]25 bar
2 侧连接长度 [mm]20 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionXB05X-1-60_2Cu_25_S1_2G3/4_IP150
Material Description (Short TeXB05X-1-60_2Cu_25_S1_2G3/4_IP1
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH 候选清单物质No
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Vertical center porthole 1[mm]278 mm
Vertical center porthole 2[mm]278 mm
Volume per channel 1 [l]0.037 L
Volume per channel 2 [l]0.026 L
不带脚总高度 [mm]312 mm
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称微型板式换热器
产品类型XB05X-1
产品系列换热器
特性
值
包含电池No
包装方式工业包装
在 WEEE 范围内No
审批PED
总宽度 [mm]76 mm
板片图案X
板片数量60
板片材料1.4404
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量150 pc
水平角孔中心距 [mm]42 mm
流体组1
目录I
美国 EPA 标签For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
连接尺寸 13/4
连接尺寸 23/4
连接标准ISO 228/1
连接类型 1G
连接类型 2G
连接长度 1,毫米20 mm
连接长度 2,毫米20 mm
通道数量1
钎焊材料铜

一般规格

特性
值
毛重3.75 千克
净重3.21 千克
特性
值
容积2.89 公升
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm