Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB05M-1-16

微型板式换热器, XB05M-1, 板片数量: 40

004B3562

25 bar, 钎焊材料: 铜

产品规格

特性
1 侧垂直角孔中心距 [mm]278.0 mm
1 侧工作压力 [bar] [最高]25 bar
1 侧连接长度 [mm]20 mm
2 侧工作压力 [bar] [最高]25 bar
2 侧连接长度 [mm]20 mm
Connection length 1 [mm]20 mm
Connection length 2 [mm]20 mm
Connection size 13/4
Connection size 23/4
Connection type 1G
Connection type 2G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material Description板式换热器 XB05M-1-40
Material Description (Short TeXB05M-1-40_2Cu_25_S1_2G3/4
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH 候选清单物质No
Vertical center porthole 1[mm]278 mm
Vertical center porthole 2[mm]278 mm
Volume per channel 1 [l]0.021 L
Volume per channel 2 [l]0.021 L
不带脚总高度 [mm]312 mm
特性
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称微型板式换热器
产品类型XB05M-1
产品系列换热器
包含电池No
包装方式单包装
在 WEEE 范围内No
审批PED
总宽度 [mm]76 mm
板片图案M
板片数量40
板片材料1.4404
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
水平角孔中心距 [mm]42 mm
流体组1
温度范围 [°C] [最低]-196 °C
温度范围 [°C] [最高]180 °C
目录Art. 4, par. 3
美国 EPA 标签For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
连接标准ISO 228/1
通道数量1
钎焊材料

一般规格

特性
毛重2.586 千克
净重2.51 千克
容积4.162 公升
特性
EAN/UPC5702425096518
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm