微型板式换热器, H30L-CW
079H9966
079H9966
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | H30L-CW-38_S1_9G1_8,2_12,2 |
| Material Description (Short Te | H30L-CW-38_S1_9G1_8,2_12,2 |
| Product line | 31 |
| REACH 候选清单物质 | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品名称 | 微型板式换热器 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品类型 | H30L-CW |
| 产品系列 | 换热器 |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 单包装 |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 1 pc |
| 美国 EPA 标签 | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 4 千克 |
| 净重 | 3.75 千克 |
| 容积 | 2.6 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162952436 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |