Danfoss logo
Pic. N45

微型板式换热器, H30L-CW, 板片数量: 28

079H9951

35 bar, 钎焊材料: 铜

产品规格

特性
值
1 侧工作压力 [bar] [最高]35 bar
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionH30L-CW-28_S1_9G1_8,2_12,2
Material Description (Short TeH30L-CW-28_S1_9G1_8,2_12,2
Product line31
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称微型板式换热器
特性
值
产品类型H30L-CW
产品系列换热器
包含电池No
包装方式单包装
在 WEEE 范围内No
板片数量28
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
美国 EPA 标签For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
钎焊材料铜

一般规格

特性
值
毛重3.35 千克
净重3.05 千克
容积2.608 公升
特性
值
EAN/UPC5715162849972
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm