微型板式换热器, H30L-CW, 板片数量: 22
079H9948
35 bar, 钎焊材料: 铜
079H9948
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 1 侧工作压力 [bar] [最高] | 35 bar |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | H30L-CW-22_S1_9G1_8,2_12,2 |
| Material Description (Short Te | H30L-CW-22_S1_9G1_8,2_12,2 |
| Product line | 31 |
| REACH 候选清单物质 | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品名称 | 微型板式换热器 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品类型 | H30L-CW |
| 产品系列 | 换热器 |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 单包装 |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 板片数量 | 22 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 1 pc |
| 美国 EPA 标签 | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| 钎焊材料 | 铜 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 2.95 千克 |
| 净重 | 2.65 千克 |
| 容积 | 2.608 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162849941 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |