Danfoss logo
微型板式换热器, H30L-CW-product-details

微型板式换热器, H30L-CW

079H9942

产品规格

特性
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionH30L-CW-10_S1_9G1_8,2_12,2
Material Description (Short TeH30L-CW-10_S1_9G1_8,2_12,2
Product line31
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称微型板式换热器
特性
产品类型H30L-CW
产品系列换热器
包含电池No
包装方式单包装
在 WEEE 范围内No
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
美国 EPA 标签For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only

一般规格

特性
毛重2.05 千克
净重1.75 千克
容积2.6 公升
特性
EAN/UPC5715162849842
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm