Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 50-2-30/30

钎焊板式换热器, XB51L-1, 板片数量: 40

004B1347

25 bar, 钎焊材料: 铜
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: XB04, XB24, XB51, XB70

产品规格

特性
1 侧垂直角孔中心距 [mm]380.0 mm
1 侧工作压力 [bar] [最高]25 bar
1 侧连接长度 [mm]50 mm
2 侧工作压力 [bar] [最高]25 bar
2 侧连接长度 [mm]50 mm
Connection length 1 [mm]50 mm
Connection length 2 [mm]50 mm
Connection size 12
Connection size 22
Connection type 1G
Connection type 2G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionXB51L-1 -40_2_25_ASB_1G2_1G2
Material Description (Short TeXB51L-1 -40_2_25_ASB_1G2_1G2
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH 候选清单物质No
Vertical center porthole 1[mm]380 mm
Vertical center porthole 2[mm]380 mm
Volume per channel 1 [l]0.210 L
Volume per channel 2 [l]0.210 L
不带脚总高度 [mm]466 mm
中国 RoHS 合规性Yes
特性
产品名称钎焊板式换热器
产品类型XB51L-1
产品系列换热器
制造商名称Danfoss
包含电池No
包装方式单包装
在 WEEE 范围内No
审批PED
总宽度 [mm]256 mm
板片图案L
板片数量40
板片材料1.4404
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
水平角孔中心距 [mm]170 mm
流体组2
温度范围 [°C] [最低]-10 °C
温度范围 [°C] [最高]180 °C
目录Art. 4, par. 3
美国 EPA 标签For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
连接标准DIN ISO 228/1
通道数量1
钎焊材料

一般规格

特性
毛重22.4 千克
净重22.4 千克
容积26.885 公升
特性
EAN/UPC5702421663141
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm