钎焊板式换热器, XB51L-1, 板片数量: 70
004B1199
25 bar, 钎焊材料: 铜
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: XB04, XB24, XB51, XB70
004B1199
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 1 侧垂直角孔中心距 [mm] | 380.0 mm |
| 1 侧工作压力 [bar] [最高] | 25 bar |
| 1 侧连接长度 [mm] | 50 mm |
| 2 侧工作压力 [bar] [最高] | 25 bar |
| 2 侧连接长度 [mm] | 50 mm |
| Connection length 1 [mm] | 50 mm |
| Connection length 2 [mm] | 50 mm |
| Connection size 1 | 2 |
| Connection size 2 | 2 |
| Connection type 1 | G |
| Connection type 2 | G |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | XB51L-1-70_2_25_A_1G2_1G2 |
| Material Description (Short Te | XB51L-1-70_2_25_A_1G2_1G2 |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Product line | 31 |
| REACH 候选清单物质 | No |
| Vertical center porthole 1[mm] | 380 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 380 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.210 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.210 L |
| 不带脚总高度 [mm] | 466 mm |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品名称 | 钎焊板式换热器 |
| 产品类型 | XB51L-1 |
| 产品系列 | 换热器 |
| 制造商名称 | Danfoss |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 单包装 |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 审批 | PED |
| 总宽度 [mm] | 256 mm |
| 板片图案 | L |
| 板片数量 | 70 |
| 板片材料 | 1.4404 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 1 pc |
| 水平角孔中心距 [mm] | 170 mm |
| 流体组 | 2 |
| 温度范围 [°C] [最低] | -10 °C |
| 温度范围 [°C] [最高] | 180 °C |
| 目录 | II |
| 美国 EPA 标签 | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| 连接标准 | DIN ISO 228/1 |
| 通道数量 | 1 |
| 钎焊材料 | 铜 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 30.176 千克 |
| 净重 | 30.176 千克 |
| 容积 | 40.992 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421903735 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |