Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 24-1-10

钎焊板式换热器, XB24-1, 板片数量: 20

004B1029

25 bar, 钎焊材料: 铜

产品规格

特性
值
1 侧垂直角孔中心距 [mm]442.0 mm
1 侧工作压力 [bar] [最高]25 bar
1 侧连接长度 [mm]20 mm
2 侧工作压力 [bar] [最高]25 bar
2 侧连接长度 [mm]20 mm
Connection length 1 [mm]20 mm
Connection length 2 [mm]20 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionXB24-1-20 G3/4Ax20mm
Material Description (Short TeXB24-1-20 G3/4Ax20mm
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH 候选清单物质No
Vertical center porthole 1[mm]442 mm
Vertical center porthole 2[mm]442 mm
Volume per channel 1 [l]0.100 L
Volume per channel 2 [l]0.100 L
不带脚总高度 [mm]490 mm
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称钎焊板式换热器
产品类型XB24-1
产品系列换热器
特性
值
包含电池No
包装方式单包装
在 WEEE 范围内No
审批PED
总宽度 [mm]93 mm
板片数量20
板片材料1.4404
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
水平角孔中心距 [mm]45 mm
流体组2
温度范围 [°C] [最低]-10 °C
温度范围 [°C] [最高]180 °C
目录Art. 4, par. 3
美国 EPA 标签For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
连接尺寸 13/4
连接尺寸 23/4
连接标准DIN ISO 228/1
连接类型 1G
连接类型 2G
通道数量1
钎焊材料铜

一般规格

特性
值
毛重4.6 千克
净重4.6 千克
容积13.353 公升
特性
值
EAN/UPC5706560369247
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm