Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 04-1-10

钎焊板式换热器, XB04-1, 板片数量: 40

004B1023

16 bar, 钎焊材料: 铜
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: XB04, XB24, XB51, XB70

产品规格

特性
1 侧垂直角孔中心距 [mm]248.0 mm
1 侧工作压力 [bar] [最高]16 bar
1 侧连接长度 [mm]20 mm
2 侧工作压力 [bar] [最高]16 bar
2 侧连接长度 [mm]20 mm
Connection length 1 [mm]20 mm
Connection length 2 [mm]20 mm
Connection size 13/4
Connection size 23/4
Connection type 1G
Connection type 2G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionXB04-1-40 G3/4Ax20mm
Material Description (Short TeXB04-1-40 G3/4Ax20mm
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH 候选清单物质No
Vertical center porthole 1[mm]248 mm
Vertical center porthole 2[mm]248 mm
Volume per channel 1 [l]0.060 L
Volume per channel 2 [l]0.060 L
不带脚总高度 [mm]296 mm
特性
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称钎焊板式换热器
产品类型XB04-1
产品系列换热器
制造商名称Danfoss
包含电池No
包装方式单包装
在 WEEE 范围内No
审批PED
总宽度 [mm]93 mm
板片数量40
板片材料1.4404
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
水平角孔中心距 [mm]45 mm
流体组2
温度范围 [°C] [最低]-10 °C
温度范围 [°C] [最高]180 °C
目录Art. 4, par. 3
美国 EPA 标签For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
连接标准DIN ISO 228/1
通道数量1
钎焊材料

一般规格

特性
毛重4.5 千克
净重4.5 千克
容积9.126 公升
特性
EAN/UPC5706560369001
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm