Danfoss logo
-product-details

079U5998

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionSL70TL-1-80_2_40_S1_4B1
Material Description (Short TeSL70TL-1-80_2_40_S1_4B1
Product line31
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称钎焊板式换热器
特性
产品类型SL70TL-1
产品系列换热器
包含电池No
包装方式单包装
在 WEEE 范围内No
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc

一般规格

特性
毛重21.384 千克
净重19.51 千克
容积31.36 公升
特性
EAN/UPC5702425185892
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm