Danfoss logo
钎焊板式换热器, SL70TK-1, 板片数量: 110-product-details

钎焊板式换热器, SL70TK-1, 板片数量: 110

079U4188

30 bar, 钎焊材料: 铜

产品规格

特性
1 侧工作压力 [bar] [最高]30 bar
2 侧工作压力 [bar] [最高]30 bar
Connection length 1 [mm]27 mm
Connection length 2 [mm]27 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionSL70TK-1-110_2_30_S1_4N1,5
Material Description (Short TeSL70TK-1-110_2_30_S1_4N1,5
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH 候选清单物质No
Vertical center porthole 1[mm]446 mm
Vertical center porthole 2[mm]446 mm
Volume per channel 1 [l]0.104 L
Volume per channel 2 [l]0.104 L
不带脚总高度 [mm]501 mm
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称钎焊板式换热器
产品类型SL70TK-1
产品系列换热器
特性
包含电池No
包装方式单包装
在 WEEE 范围内No
审批PED
总宽度 [mm]120 mm
板片图案TK
板片数量110
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
水平角孔中心距 [mm]65 mm
流体组1
温度范围 [°C] [最低]-196 °C
温度范围 [°C] [最高]225 °C
目录III
连接尺寸 11 1/2
连接尺寸 21 1/2
连接类型 1NPT
连接类型 2NPT
通道数量1
钎焊材料

一般规格

特性
毛重28.34 千克
净重27.534 千克
容积25.097 公升
特性
EAN/UPC5702425222344
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm