Danfoss logo
钎焊板式换热器, SL70TM-1, 板片数量: 140-product-details

钎焊板式换热器, SL70TM-1, 板片数量: 140

079U4127

40 bar, 钎焊材料: 铜

产品规格

特性
值
1 侧工作压力 [bar] [最高]40 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionSL70TM-1-140_2_40_S1_4B1,5
Material Description (Short TeSL70TM-1-140_2_40_S1_4B1,5
Product line31
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称钎焊板式换热器
产品类型SL70TM-1
产品系列换热器
特性
值
包含电池No
包装方式单包装
在 WEEE 范围内No
板片数量140
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
连接尺寸 11 1/2
连接尺寸 21 1/2
连接类型 1R
连接类型 2R
钎焊材料铜

一般规格

特性
值
毛重52.599 千克
净重34.06 千克
容积163.2 公升
特性
值
EAN/UPC5702425158766
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm