钎焊板式换热器, SL70TM-1, 板片数量: 90
079U4122
40 bar, 钎焊材料: 铜
079U4122
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 1 侧工作压力 [bar] [最高] | 40 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | 钎焊式换热器 |
| Material Description (Short Te | SL70TM-1-90_2_40_S1_4B1,5 |
| Product line | 31 |
| REACH 候选清单物质 | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品名称 | 钎焊板式换热器 |
| 产品类型 | SL70TM-1 |
| 产品系列 | 换热器 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 单包装 |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 板片数量 | 90 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 1 pc |
| 连接尺寸 1 | 1 1/2 |
| 连接尺寸 2 | 1 1/2 |
| 连接类型 1 | R |
| 连接类型 2 | R |
| 钎焊材料 | 铜 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 23.766 千克 |
| 净重 | 22.96 千克 |
| 容积 | 31.36 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425158728 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |