钎焊板式换热器, SL70TM-1, 板片数量: 30
079U4019
25 bar, 钎焊材料: 铜
079U4019
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 1 侧工作压力 [bar] [最高] | 25 bar |
| 2 侧工作压力 [bar] [最高] | 25 bar |
| Connection length 1 [mm] | 27 mm |
| Connection length 2 [mm] | 27 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | SL70TM-1-30_2_25_S1_4B1,5 |
| Material Description (Short Te | SL70TM-1-30_2_25_S1_4B1,5 |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Product line | 31 |
| REACH 候选清单物质 | No |
| Vertical center porthole 1[mm] | 446 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 446 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.104 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.104 L |
| 不带脚总高度 [mm] | 501 mm |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品名称 | 钎焊板式换热器 |
| 产品类型 | SL70TM-1 |
| 产品系列 | 换热器 |
| 包含电池 | No |
特性 | 值 |
|---|---|
| 包装方式 | 单包装 |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 审批 | PED |
| 总宽度 [mm] | 120 mm |
| 板片图案 | TM |
| 板片数量 | 30 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 1 pc |
| 水平角孔中心距 [mm] | 65 mm |
| 流体组 | 1 |
| 温度范围 [°C] [最低] | -196 °C |
| 温度范围 [°C] [最高] | 225 °C |
| 目录 | II |
| 美国 EPA 标签 | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| 连接尺寸 1 | 1 1/2 |
| 连接尺寸 2 | 1 1/2 |
| 连接标准 | ISO 7 |
| 连接类型 1 | R |
| 连接类型 2 | R |
| 通道数量 | 1 |
| 钎焊材料 | 铜 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 8.64 千克 |
| 净重 | 8.64 千克 |
| 容积 | 21.554 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425156540 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |