Danfoss logo
SL70TL-1-10_2_25_S1_4B1,5

钎焊板式换热器, SL70TL-1, 板片数量: 90

079U4009

25 bar, 钎焊材料: 铜

产品规格

特性
值
1 侧工作压力 [bar] [最高]25 bar
2 侧工作压力 [bar] [最高]25 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionSL70TL-1-90_2_25_S1_4B1,5
Material Description (Short TeSL70TL-1-90_2_25_S1_4B1,5
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH 候选清单物质No
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Vertical center porthole 1[mm]446 mm
Vertical center porthole 2[mm]446 mm
Volume per channel 1 [l]0.104 L
Volume per channel 2 [l]0.104 L
不带脚总高度 [mm]501 mm
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称钎焊板式换热器
产品类型SL70TL-1
产品系列换热器
包含电池No
特性
值
包装方式单包装
在 WEEE 范围内No
审批PED
总宽度 [mm]120 mm
板片图案TL
板片数量90
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
水平角孔中心距 [mm]65 mm
流体组1
目录II
美国 EPA 标签For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
连接尺寸 11 1/2
连接尺寸 21 1/2
连接标准ISO 7
连接类型 1R
连接类型 2R
连接长度 1,毫米27 mm
连接长度 2,毫米27 mm
通道数量1
钎焊材料铜

一般规格

特性
值
毛重19.32 千克
净重19.32 千克
容积31.36 公升
特性
值
EAN/UPC5702425157769
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm