Danfoss logo
钎焊板式换热器, SL70TL-1, 板片数量: 130-product-details

钎焊板式换热器, SL70TL-1, 板片数量: 130

079L0661

40 bar, 钎焊材料: 铜

产品规格

特性
1 侧工作压力 [bar] [最高]40 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionSL70TL-1-130_2_40_S1_4B1,5_nsb
Material Description (Short TeSL70TL-1-130_2_40_S1_4B1,5_nsb
Product line31
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称钎焊板式换热器
产品类型SL70TL-1
产品系列换热器
特性
包含电池No
包装方式单包装
在 WEEE 范围内No
板片数量130
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
连接尺寸 11 1/2
连接尺寸 21 1/2
连接类型 1R
连接类型 2R
钎焊材料

一般规格

特性
毛重50.619 千克
净重32.08 千克
容积91.2 公升
特性
EAN/UPC5702425214530
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm