Danfoss logo
SL333

钎焊板式换热器, SL333TM-1, 板片数量: 140

079U8513

25 bar, 钎焊材料: 铜

产品规格

特性
1 侧工作压力 [bar] [最高]25 bar
2 侧工作压力 [bar] [最高]25 bar
Connection length 1 [mm]0 mm
Connection length 2 [mm]0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionSL333TM-1-150_2_25_S1_4F100_A
Material Description (Short TeSL333TM-1-150_2_25_S1_4F100_A
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH 候选清单物质No
Vertical center porthole 1[mm]864 mm
Vertical center porthole 2[mm]864 mm
Volume per channel 1 [l]0.813 L
Volume per channel 2 [l]0.813 L
不带脚总高度 [mm]1190 mm
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称钎焊板式换热器
产品类型SL333TM-1
产品系列换热器
特性
包含电池No
包装方式单包装
在 WEEE 范围内No
审批PED
总宽度 [mm]497 mm
板片图案TM
板片数量140
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
水平角孔中心距 [mm]239 mm
流体组1
温度范围 [°C] [最低]-196 °C
温度范围 [°C] [最高]225 °C
目录IV
连接尺寸 1DN100
连接尺寸 2DN100
连接类型 1FLANGE
连接类型 2FLANGE
通道数量1
钎焊材料

一般规格

特性
毛重332 千克
净重267.89 千克
容积988 公升
特性
EAN/UPC5702425229497
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm