Danfoss logo
SL333

钎焊板式换热器, SL333TM-1, 板片数量: 230

079U8398

16 bar, 钎焊材料: 铜

产品规格

特性
值
1 侧工作压力 [bar] [最高]16 bar
2 侧工作压力 [bar] [最高]16 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionSL333TM-1-230_2_16_S1_4F100_A
Material Description (Short TeSL333TM-1-230_2_16_S1_4F100_A
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH 候选清单物质No
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Vertical center porthole 1[mm]864 mm
Vertical center porthole 2[mm]864 mm
Volume per channel 1 [l]0.813 L
Volume per channel 2 [l]0.813 L
不带脚总高度 [mm]1190 mm
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称钎焊板式换热器
产品类型SL333TM-1
产品系列换热器
特性
值
包含电池No
包装方式单包装
在 WEEE 范围内No
审批PED
总宽度 [mm]497 mm
板片图案TM
板片数量230
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
水平角孔中心距 [mm]239 mm
流体组1
目录IV
连接尺寸 1DN100
连接尺寸 2DN100
连接类型 1FLANGE
连接类型 2FLANGE
连接长度 1,毫米0 mm
连接长度 2,毫米0 mm
通道数量1
钎焊材料铜

一般规格

特性
值
毛重386.231 千克
净重370.116 千克
容积1019.2 公升
特性
值
EAN/UPC5702425228438
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm