钎焊板式换热器, SL333TM-1, 板片数量: 40
079U8325
25 bar, 钎焊材料: 铜
079U8325
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 1 侧工作压力 [bar] [最高] | 25 bar |
| 2 侧工作压力 [bar] [最高] | 25 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | SL333TM-1-40_2_25_S1_4F100 |
| Material Description (Short Te | SL333TM-1-40_2_25_S1_4F100 |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Product line | 31 |
| REACH 候选清单物质 | No |
| Temperature range [°C] [max] | 225 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -196 °C |
| Vertical center porthole 1[mm] | 863 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 863 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.813 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.813 L |
| 不带脚总高度 [mm] | 1181 mm |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品名称 | 钎焊板式换热器 |
| 产品类型 | SL333TM-1 |
| 产品系列 | 换热器 |
| 包含电池 | No |
特性 | 值 |
|---|---|
| 包装方式 | 单包装 |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 审批 | PED |
| 总宽度 [mm] | 474 mm |
| 板片图案 | TM |
| 板片数量 | 40 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 1 pc |
| 水平角孔中心距 [mm] | 239 mm |
| 流体组 | 1 |
| 目录 | IV |
| 美国 EPA 标签 | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| 连接尺寸 1 | DN100 |
| 连接尺寸 2 | DN100 |
| 连接标准 | ISO 7 |
| 连接类型 1 | FLANGE |
| 连接类型 2 | FLANGE |
| 连接长度 1,毫米 | 0 mm |
| 连接长度 2,毫米 | 0 mm |
| 通道数量 | 1 |
| 钎焊材料 | 铜 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 170 千克 |
| 净重 | 132.339 千克 |
| 容积 | 582.4 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162166086 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |