Danfoss logo
SL333_L

钎焊板式换热器, SL333TK-1, 板片数量: 280

079U8298

25 bar, 钎焊材料: 铜

产品规格

特性
值
1 侧垂直角孔中心距 [mm]863.0 mm
1 侧工作压力 [bar] [最高]25 bar
1 侧连接长度 [mm]0 mm
2 侧工作压力 [bar] [最高]25 bar
2 侧连接长度 [mm]0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionSL333TK-1-280_2_25_S1_4F100
Material Description (Short TeSL333TK-1-280_2_25_S1_4F100
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH 候选清单物质No
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Vertical center porthole 1[mm]863 mm
Vertical center porthole 2[mm]863 mm
Volume per channel 1 [l]1.186 L
Volume per channel 2 [l]1.186 L
不带脚总高度 [mm]1181 mm
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称钎焊板式换热器
产品类型SL333TK-1
产品系列换热器
特性
值
包含电池No
包装方式单包装
在 WEEE 范围内No
审批PED
总宽度 [mm]474 mm
板片图案TK
板片数量280
板片材料1.4404
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
水平角孔中心距 [mm]239 mm
流体组1
目录IV
美国 EPA 标签For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
连接尺寸 1DN100
连接尺寸 2DN100
连接类型 1FLANGE
连接类型 2FLANGE
连接长度 1,毫米0 mm
连接长度 2,毫米0 mm
通道数量1
钎焊材料铜

一般规格

特性
值
毛重509.224 千克
净重433.673 千克
容积1539.2 公升
特性
值
EAN/UPC5702425227639
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm