Danfoss logo
SL333_L

钎焊板式换热器, SL333TK-1

079U8294

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionSL333TK-1-210_2_25_S1_4F100
Material Description (Short TeSL333TK-1-210_2_25_S1_4F100
Product line31
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称钎焊板式换热器
特性
产品类型SL333TK-1
产品系列换热器
包含电池No
包装方式单包装
在 WEEE 范围内No
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc

一般规格

特性
毛重408.114 千克
净重341.063 千克
容积1341.6 公升
特性
EAN/UPC5702425227592
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm