钎焊板式换热器, SL333TK-1
079U8293
079U8293
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | SL333TK-1-170_2_25_S1_4F100 |
| Material Description (Short Te | SL333TK-1-170_2_25_S1_4F100 |
| Product line | 31 |
| REACH 候选清单物质 | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品名称 | 钎焊板式换热器 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品类型 | SL333TK-1 |
| 产品系列 | 换热器 |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 单包装 |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 1 pc |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 371 千克 |
| 净重 | 288.143 千克 |
| 容积 | 1196 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425227585 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |