Danfoss logo
SL333_L

钎焊板式换热器, SL333TK-1, 板片数量: 40

079U8219

25 bar, 钎焊材料: 铜

产品规格

特性
值
1 侧工作压力 [bar] [最高]25 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionSL333TK-1-40_2_25_S1_4F100 KT
Material Description (Short TeSL333TK-1-40_2_25_S1_4F100 KT
Product line31
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称钎焊板式换热器
产品类型SL333TK-1
产品系列换热器
特性
值
包含电池No
包装方式单包装
在 WEEE 范围内No
板片数量40
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
连接尺寸 1DN100
连接尺寸 2DN100
连接类型 1FLANGE
连接类型 2FLANGE
钎焊材料铜

一般规格

特性
值
毛重174 千克
净重116.153 千克
容积582.4 公升
特性
值
EAN/UPC5702425154508
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm