Danfoss logo
SL333_L

钎焊板式换热器, SL333TL-1

079U8166

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionSL333TL-1-230_2_25_S1_4F100
Material Description (Short TeSL333TL-1-230_2_25_S1_4F100
Product line31
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称钎焊板式换热器
特性
产品类型SL333TL-1
产品系列换热器
包含电池No
包装方式单包装
在 WEEE 范围内No
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc

一般规格

特性
毛重435 千克
净重366.342 千克
容积1164.8 公升
特性
EAN/UPC5702425153976
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm