Danfoss logo
SL333

钎焊板式换热器, SL333TM-1, 板片数量: 150

079U8050

16 bar, 钎焊材料: 铜

产品规格

特性
1 侧工作压力 [bar] [最高]16 bar
2 侧工作压力 [bar] [最高]16 bar
Connection length 1 [mm]0 mm
Connection length 2 [mm]0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionSL333TM-1-150_2_16_S1_4F100
Material Description (Short TeSL333TM-1-150_2_16_S1_4F100
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH 候选清单物质No
Vertical center porthole 1[mm]863 mm
Vertical center porthole 2[mm]863 mm
Volume per channel 1 [l]0.813 L
Volume per channel 2 [l]0.813 L
不带脚总高度 [mm]1181 mm
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称钎焊板式换热器
产品类型SL333TM-1
产品系列换热器
制造商名称Danfoss
特性
包含电池No
包装方式单包装
在 WEEE 范围内No
审批PED
总宽度 [mm]474 mm
板片图案TM
板片数量150
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
水平角孔中心距 [mm]239 mm
流体组1
温度范围 [°C] [最低]-196 °C
温度范围 [°C] [最高]225 °C
目录IV
美国 EPA 标签For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
连接尺寸 1DN100
连接尺寸 2DN100
连接类型 1FLANGE
连接类型 2FLANGE
通道数量1
钎焊材料

一般规格

特性
毛重318 千克
净重260.554 千克
容积780 公升
特性
EAN/UPC5702425152818
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm