Danfoss logo
SL222TL-1-130_2_25_S1_4F80

钎焊板式换热器, SL222TL-1, 板片数量: 20

079U3831

25 bar, 钎焊材料: 铜

产品规格

特性
值
1 侧工作压力 [bar] [最高]25 bar
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material Description钎焊式换热器
Material Description (Short TeSL222-BR25-20-TL 0.4mm-SS316-C
Product line31
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称钎焊板式换热器
产品类型SL222TL-1
产品系列换热器
特性
值
包含电池No
包装方式单包装
在 WEEE 范围内No
板片数量20
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
美国 EPA 标签For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
连接尺寸 1DN80
连接尺寸 2DN80
连接类型 1FLANGE
连接类型 2FLANGE
钎焊材料铜

一般规格

特性
值
毛重103 千克
净重61.531 千克
容积369.6 公升
特性
值
EAN/UPC5702425165627
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm