Danfoss logo
钎焊板式换热器, SL140TM-2, 板片数量: 70-product-details

钎焊板式换热器, SL140TM-2, 板片数量: 70

079U7245

25 bar, 钎焊材料: 铜

产品规格

特性
1 侧垂直角孔中心距 [mm]520.0 mm
1 侧工作压力 [bar] [最高]25 bar
1 侧连接长度 [mm]30 mm
2 侧工作压力 [bar] [最高]25 bar
2 侧连接长度 [mm]30 mm
Connection length 1 [mm]30 mm
Connection length 2 [mm]30 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionSL140TM-2-70/2_2_25_S21_6B2,5
Material Description (Short TeSL140TM-2-70/2_2_25_S21_6B2,5
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH 候选清单物质No
Vertical center porthole 1[mm]520 mm
Vertical center porthole 2[mm]520 mm
Volume per channel 1 [l]0.320 L
Volume per channel 2 [l]0.320 L
不带脚总高度 [mm]611 mm
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称钎焊板式换热器
产品类型SL140TM-2
产品系列换热器
特性
包含电池No
包装方式单包装
在 WEEE 范围内No
审批PED
总宽度 [mm]241 mm
板片图案TM
板片数量70
板片材料1.4404
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
水平角孔中心距 [mm]150 mm
流体组1
温度范围 [°C] [最低]-196 °C
温度范围 [°C] [最高]225 °C
目录III
美国 EPA 标签For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
连接尺寸 12 1/2
连接尺寸 22 1/2
连接标准ISO 7
连接类型 1R
连接类型 2R
通道数量2
钎焊材料

一般规格

特性
毛重76.599 千克
净重45.793 千克
容积345.6 公升
特性
EAN/UPC5702425227080
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm