Brazed plate heat exchanger, SL140TLDW-1, Number of plates: 90
079U6327
30 bar, Brazing material: Copper
079U6327
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 1 侧工作压力 [bar] [最高] | 30 bar |
| 2 侧工作压力 [bar] [最高] | 30 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | SL140TLDW-1-90_2_30_S1_4N2,5 |
| Material Description (Short Te | SL140TLDW-1-90_2_30_S1_4N2,5 |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| REACH 候选清单物质 | No |
| Temperature range [°C] [max] | 225 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -196 °C |
| Vertical center porthole 1[mm] | 520 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 520 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.320 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.320 L |
| 不带脚总高度 [mm] | 611 mm |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品名称 | Brazed plate heat exchanger |
| 产品类型 | SL140TLDW-1 |
| 产品系列 | Heat exchangers |
特性 | 值 |
|---|---|
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | Single pack |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 审批 | PED |
| 总宽度 [mm] | 241 mm |
| 板片图案 | TLDW |
| 板片数量 | 90 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 1 pc |
| 水平角孔中心距 [mm] | 150 mm |
| 流体组 | 1 |
| 目录 | III |
| 连接尺寸 1 | 2 1/2 |
| 连接尺寸 2 | 2 1/2 |
| 连接类型 1 | NPT |
| 连接类型 2 | NPT |
| 连接长度 1,毫米 | 40 mm |
| 连接长度 2,毫米 | 40 mm |
| 通道数量 | 1 |
| 钎焊材料 | Copper |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 84 千克 |
| 净重 | 63.624 千克 |
| 容积 | 259.2 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425169151 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |