Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger, SL140TLDW-1, Number of plates: 40-product-details

Brazed plate heat exchanger, SL140TLDW-1, Number of plates: 40

079U6322

30 bar, Brazing material: Copper

产品规格

特性
值
1 侧工作压力 [bar] [最高]30 bar
2 侧工作压力 [bar] [最高]30 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionSL140TLDW-1-40_2_30_S1_4N2,5
Material Description (Short TeSL140TLDW-1-40_2_30_S1_4N2,5
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
REACH 候选清单物质No
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Vertical center porthole 1[mm]520 mm
Vertical center porthole 2[mm]520 mm
Volume per channel 1 [l]0.320 L
Volume per channel 2 [l]0.320 L
不带脚总高度 [mm]611 mm
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称Brazed plate heat exchanger
产品类型SL140TLDW-1
产品系列Heat exchangers
特性
值
包含电池No
包装方式Single pack
在 WEEE 范围内No
审批PED
总宽度 [mm]241 mm
板片图案TLDW
板片数量40
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
水平角孔中心距 [mm]150 mm
流体组1
目录III
连接尺寸 12 1/2
连接尺寸 22 1/2
连接类型 1NPT
连接类型 2NPT
连接长度 1,毫米40 mm
连接长度 2,毫米40 mm
通道数量1
钎焊材料Copper

一般规格

特性
值
毛重37 千克
净重36.424 千克
容积184.8 公升
特性
值
EAN/UPC5702425169045
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm