Danfoss logo
SL140-Front

钎焊板式换热器, SL140TM-1, 板片数量: 120

079U6033

34 bar, 钎焊材料: 铜

产品规格

特性
值
1 侧工作压力 [bar] [最高]34 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionSL140TM-1-120_2_34_S1_4B2,5
Material Description (Short TeSL140TM-1-120_2_34_S1_4B2,5
Product line31
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称钎焊板式换热器
产品类型SL140TM-1
产品系列换热器
特性
值
包含电池No
包装方式单包装
在 WEEE 范围内No
板片数量120
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
连接尺寸 12 1/2
连接尺寸 22 1/2
连接类型 1R
连接类型 2R
钎焊材料铜

一般规格

特性
值
毛重110.383 千克
净重79.59 千克
容积355.2 公升
特性
值
EAN/UPC5702425163104
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm