Danfoss logo
Sl140_Right

钎焊板式换热器, SL140TK-1, 板片数量: 160

079L1103

25 bar, 钎焊材料: 铜

产品规格

特性
值
1 侧工作压力 [bar] [最高]25 bar
2 侧工作压力 [bar] [最高]25 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionSL140TK-1-160_2_25_S1_4N2,5_nsb
Material Description (Short TeSL140TK-1-160_2_25_S1_4N2,5_ns
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH 候选清单物质No
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Vertical center porthole 1[mm]520 mm
Vertical center porthole 2[mm]520 mm
Volume per channel 1 [l]0.320 L
Volume per channel 2 [l]0.320 L
不带脚总高度 [mm]611 mm
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称钎焊板式换热器
产品类型SL140TK-1
产品系列换热器
特性
值
包含电池No
包装方式单包装
在 WEEE 范围内No
审批PED
总宽度 [mm]241 mm
板片图案TK
板片数量160
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
水平角孔中心距 [mm]150 mm
流体组1
目录III
连接尺寸 12 1/2
连接尺寸 22 1/2
连接类型 1NPT
连接类型 2NPT
连接长度 1,毫米41 mm
连接长度 2,毫米41 mm
通道数量1
钎焊材料铜

一般规格

特性
值
毛重123.47 千克
净重92.677 千克
容积345.6 公升
特性
值
EAN/UPC5702425218958
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm