Danfoss logo
Energy meters_Ball valve DN

SonoRepeat, 以太网, 数据存储: ≥2 GB, M-Bus 总线模块

014U1631

智能抄表采集器与中继器
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: 抄表功能/抄表系统

产品规格

特性
AMR 类型智能计量数据集中器
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes
GSM/
Material DescriptionSonoRepeat111MR-125/repeater/M-bus
Product line08
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品类型SonoRepeat
产品系列Meter reading / meter system
特性
在 WEEE 范围内Yes
安装DIN 导轨,3 套
接口模块插槽 1M-Bus 总线模块
描述智能抄表采集器与中继器
数据存储≥2 GB
数据通讯接口以太网
标记产品Yes
欧盟 RoHS 豁免条款No
电源不,需要在附件中添置
读取能力 [m]125 m
配置通过 LAN 或 WAN(互联网)完全遥控

一般规格

特性
毛重0.209 千克
净重0.2 千克
容积1.924 公升
特性
EAN/UPC5702428996365
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens