Danfoss logo
SONOCOLLECT 111

SonoCollect 111, 以太网, 数据存储: ≥2 GB, M-Bus 总线模块

014U1614

Smart metering data concentrators and repeaters

产品规格

特性
AMR 类型智能计量数据集中器
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes
GSM/
Material DescriptionSonoCollect 111 EB-M-250
Product line08
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品类型SonoCollect 111
产品系列Meter reading / meter system
特性
在 WEEE 范围内Yes
安装DIN 导轨,3 套
接口模块插槽 1M-Bus 总线模块
描述Smart metering data concentrators and repeaters
数据存储≥2 GB
数据通讯接口以太网
欧盟 RoHS 豁免条款No
电源不,需要在附件中添置
读取能力 [m]250 m
配置通过 LAN 或 WAN(互联网)完全遥控

一般规格

特性
毛重0.226 千克
净重0.226 千克
容积2.016 公升
特性
EAN/UPC5702424505745
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens