SonoCollect 111, 以太网, 数据存储: ≥2 GB, M-Bus 总线模块, 无线M-Bus(OMS ,加密AES,自动扫描)
014U1607
智能抄表采集器与中继器
014U1607
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| AMR 类型 | 智能计量数据集中器 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE 类别 | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| GSM | / |
| Material Description | SonoCollect 111 E-WM-500 |
| Product line | 08 |
| REACH 候选清单物质 | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品类型 | SonoCollect 111 |
| 产品系列 | Meter reading / meter system |
| 在 WEEE 范围内 | Yes |
特性 | 值 |
|---|---|
| 安装 | DIN 导轨,3 套 |
| 接口模块插槽 1 | M-Bus 总线模块 |
| 接口模块插槽 2 | 无线M-Bus(OMS ,加密AES,自动扫描) |
| 描述 | 智能抄表采集器与中继器 |
| 数据存储 | ≥2 GB |
| 数据通讯接口 | 以太网 |
| 标记产品 | Yes |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 电源 | 不,需要在附件中添置 |
| 读取能力 [m] | >500 m |
| 配置 | 通过 LAN 或 WAN(互联网)完全遥控 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.229 千克 |
| 净重 | 0.2 千克 |
| 容积 | 2.067 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428996341 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |