Danfoss logo
Sono 3500CT 187F3530 L

能量表, SONO 3500CT, 100 mm, qp [m³/h]: 120, 供热制冷, 电源单位, 2 脉冲输出

187F4513

Flow meter for utility applications
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: Sono 3500CT

产品规格

特性
1 一次侧电池总重量 Kg0.050
1 一次侧电池重量 Kg0.050
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE 类别4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
EU RoHS 合规性Out of scope
Material DescriptionSONO3500CT Qp 120 DN100 PN40 2.5 L/p
Product line08
qp [m³/h]120.0 m³/h
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称SONO 3500 CT Qp 100-500
SCIP 卷宗编号155f7e3d-d81c-401e-8415-4dd37eea4c16
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型SONO 3500CT
产品系列能量表
介质符合 VDI 2035 的供暖系统
供电类型电源单位
储存温度 [°C] [最低]-40 °C
储存温度 [°C] [最高]85 °C
公称压力 [bar]40 bar
动态范围1:100
包含电池Yes
在 WEEE 范围内Yes
特性
应用供热制冷
描述Flow meter for utility applications
显示器类型LCD
标记产品Yes
每个电池的重量50 g
流量测量原则超声波式
环境温度 [°C] [最低]-10 °C
环境温度 [°C] [最高]55 °C
环境等级E2/M1
电池寿命[年]6 yr
电池数量1
电池类型或名称D Lithium
电源电压 [伏] 交流 [最大]230 V
电源电压 [伏] 交流 [最小]115 V
电磁防护等级IP67
直径 [mm]100 mm
精度标准等级 2,EN1434
脉冲值电量 [l/pulse]2.5 l/pulse
认证机构MID
连接类型法兰/分体型
集成通信2 脉冲输出

一般规格

特性
毛重31.5 千克
净重16.5 千克
容积169.632 公升
特性
EAN/UPC5702428648615
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm