能量表, SONO 3500CT, 1000 mm, qp [m³/h]: 6000, 供热制冷, 电源单位, 2 脉冲输出
187F3593
用于公共事业的流量计
187F3593
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE 类别 | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| EU RoHS 合规性 | Out of scope |
| Material Description | 流量计 |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] | 6000.0 m³/h |
| REACH 候选清单物质 | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品类型 | SONO 3500CT |
| 产品系列 | 能量表 |
| 供电类型 | 电源单位 |
| 在 WEEE 范围内 | Yes |
| 应用 | 供热制冷 |
| 描述 | 用于公共事业的流量计 |
| 直径 [mm] | 1000 mm |
| 集成通信 | 2 脉冲输出 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 594 千克 |
| 净重 | 594 千克 |
| 容积 | 2508.43 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428541435 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |