能量表, SONO 3500CT, 250 mm, qp [m³/h]: 800, 供热制冷, 电源单位, 2 脉冲输出
187F3554
用于公共事业的流量计
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: Sono 3500CT
187F3554
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 1 一次侧电池总重量 Kg | 0.050 |
| 1 一次侧电池重量 Kg | 0.050 |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE 类别 | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| EU RoHS 合规性 | Out of scope |
| Material Description | SONO3500CT Qp 800 DN250 PN16 10 L/p |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] | 800.0 m³/h |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | SONO 3500 CT |
| SCIP 卷宗编号 | bfa38ad6-dd6c-4807-a7ae-a69a7dd46c52 |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品类型 | SONO 3500CT |
| 产品系列 | 能量表 |
| 介质 | 符合 VDI 2035 的供暖系统 |
| 供电类型 | 电源单位 |
| 储存温度 [°C] [最低] | -40 °C |
| 储存温度 [°C] [最高] | 85 °C |
| 公称压力 [bar] | 16 bar |
| 动态范围 | 1:100 |
| 包含电池 | Yes |
| 在 WEEE 范围内 | Yes |
特性 | 值 |
|---|---|
| 应用 | 供热制冷 |
| 描述 | 用于公共事业的流量计 |
| 显示器类型 | LCD |
| 标记产品 | Yes |
| 每个电池的重量 | 50 g |
| 流量测量原则 | 超声波式 |
| 环境温度 [°C] [最低] | -10 °C |
| 环境温度 [°C] [最高] | 55 °C |
| 环境等级 | E2/M1 |
| 电池寿命[年] | 6 yr |
| 电池数量 | 1 |
| 电池类型或名称 | D Lithium |
| 电源电压 [伏] 交流 [最大] | 230 V |
| 电源电压 [伏] 交流 [最小] | 115 V |
| 电磁防护等级 | IP67 |
| 直径 [mm] | 250 mm |
| 积分仪与流量传感器之间的电缆长度[m] | 10.0 m |
| 精度标准 | 等级 2,EN1434 |
| 脉冲值电量 [l/pulse] | 10.0 l/pulse |
| 认证机构 | MID |
| 连接类型 | 法兰/分体型 |
| 集成通信 | 2 脉冲输出 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 80 千克 |
| 净重 | 65 千克 |
| 容积 | 284.81 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428980081 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |