Danfoss logo
Sono 3500CT 187F3530 L

能量表, SONO 3500CT, 800 mm, qp [m³/h]: 7600, 供热制冷, 电源单位, 2 脉冲输出

187F3541

用于公共事业的流量计

产品规格

特性
值
1 一次侧电池总重量 Kg0.090
1 一次侧电池重量 Kg0.090
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE 类别4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
EU RoHS 合规性Out of scope
Material DescriptionSONO3500CT Qp 7600 DN800 PN16 100 L/p
Product line08
qp [m³/h]7600.0 m³/h
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称SONO 3500 CT
SCIP 卷宗编号bfa38ad6-dd6c-4807-a7ae-a69a7dd46c52
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型SONO 3500CT
产品系列能量表
介质符合 VDI 2035 的供暖系统
供电类型电源单位
储存温度 [°C] [最低]-40 °C
储存温度 [°C] [最高]85 °C
公称压力 [bar]16 bar
动态范围1:100
包含电池Yes
在 WEEE 范围内Yes
特性
值
应用供热制冷
描述用于公共事业的流量计
显示器类型LCD
标记产品Yes
每个电池的重量50 g
流量测量原则超声波式
环境温度 [°C] [最低]-10 °C
环境温度 [°C] [最高]55 °C
环境等级E2/M1
电池寿命[年]6.0 yr
电池数量1
电池类型或名称D-celle Lithium thionyl chloride (ER36415)
电源电压 [伏] 交流 [最大]230 V
电源电压 [伏] 交流 [最小]115 V
电磁防护等级IP67
直径 [mm]800 mm
精度标准等级 2,EN1434
脉冲值电量 [l/pulse]100.0 l/pulse
认证机构MID
连接类型法兰/整体型
集成通信2 脉冲输出

一般规格

特性
值
毛重525.5 千克
净重495.5 千克
容积2393.43 公升
特性
值
EAN/UPC5702428980005
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm