Danfoss logo
Digital Hydronics XL

能量表, SONO 3500CT, 900 mm, qp [m³/h]: 5000, 供热制冷, 电源单位, 2 脉冲输出

187F3526

用于公共事业的流量计

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE 类别4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
EU RoHS 合规性Out of scope
Material Description流量计
Product line08
qp [m³/h]5000.0 m³/h
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
特性
值
产品类型SONO 3500CT
产品系列能量表
供电类型电源单位
在 WEEE 范围内Yes
应用供热制冷
描述用于公共事业的流量计
直径 [mm]900 mm
集成通信2 脉冲输出

一般规格

特性
值
毛重835 千克
净重835 千克
容积1661.168 公升
特性
值
EAN/UPC5702428541169
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens