能量表, SONO 3500CT, 250 mm, qp [m³/h]: 400, 供热制冷, 电源单位, 2 脉冲输出
187F3504
用于公共事业的流量计
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: Sono 3500CT
187F3504
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE 类别 | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| EU RoHS 合规性 | Out of scope |
| Material Description | 流量计 |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] | 400.0 m³/h |
| REACH 候选清单物质 | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品类型 | SONO 3500CT |
| 产品系列 | 能量表 |
| 供电类型 | 电源单位 |
| 在 WEEE 范围内 | Yes |
| 应用 | 供热制冷 |
| 描述 | 用于公共事业的流量计 |
| 直径 [mm] | 250 mm |
| 集成通信 | 2 脉冲输出 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 76 千克 |
| 净重 | 76 千克 |
| 容积 | 166.39 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428540957 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |