Danfoss logo
Sono 3500CT 187F3530 L

能量表, SONO 3500CT, 125 mm, qp [m³/h]: 100, 供热制冷, 电源单位, 2 脉冲输出

187F3501

用于公共事业的流量计
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: Sono 3500CT

产品规格

特性
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE 类别4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
EU RoHS 合规性Out of scope
Material Description流量计
Product line08
qp [m³/h]100.0 m³/h
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Out of scope
特性
产品类型SONO 3500CT
产品系列能量表
供电类型电源单位
在 WEEE 范围内Yes
应用供热制冷
描述用于公共事业的流量计
直径 [mm]125 mm
集成通信2 脉冲输出

一般规格

特性
毛重24 千克
净重24 千克
容积48.67 公升
特性
EAN/UPC5702428540926
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens