能量表, SonoSelect 10, 20 mm, qp [m³/h]: 2.5, 制冷, 总线, M-Bus
014U1459
户用能量表
014U1459
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE 类别 | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EPD 可用 | Yes |
| EU RoHS 合规性 | Out of scope |
| IP 防护等级 | IP65 |
| Kv 值 [m³/h] | 6.25 m³/h |
| Material Description | 超声波热量表DN20R,qp2.5,H,EU,MP |
| Product line | 08 |
| qc [m³/h] | 0.0050 m³/h |
| qi [m³/h] | 0.025 m³/h |
| qp [m³/h] | 2.5 m³/h |
| qs [m³/h] | 5.0 m³/h |
| qss [m³/h] | 5.50 m³/h |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | Ultrasonic Pathfinder |
| SCIP 卷宗编号 | c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品类型 | SonoSelect 10 |
| 产品系列 | 能量表 |
| 介质 | 水质,pH 7 至 9.5 |
| 介质温度 [°C] [最低] | 5 °C |
| 介质温度 [°C] [最高] | 95 °C |
| 供电类型 | 总线 |
| 储存温度 [°C] [最低] | -25 °C |
| 储存温度 [°C] [最高] | 60 °C |
| 公称压力 [bar] | 25 bar |
| 在 WEEE 范围内 | Yes |
| 外壳颜色 | RAL 9010 白色 |
| 安装 | 回水 |
| 应用 | 制冷 |
| 接口尺寸 | G 1 |
| 接口模块插槽 1 | No interface module |
特性 | 值 |
|---|---|
| 接触介质的材料 | 黄铜传感器 |
| 描述 | 户用能量表 |
| 日志存储持续时间 [月] | 24 mo |
| 日志存储间隔 [月] | 1 mo |
| 显示器类型 | LCD |
| 流量测量原则 | 超声波式 |
| 温差限值(计量)[K] [最低] | 3.00 K |
| 温差限值(计量)[K] [最高] | 90.00 K |
| 温度传感器电缆长度 [m] | 1.5 m |
| 温度传感器直径 [mm] | 5.2 mm |
| 温度传感器类型 | Pt 1000 |
| 温度限制(核算)[°C] [最低] | 0 °C |
| 温度限制(核算)[°C] [最高] | 105 °C |
| 环境温度 [% RH] [最高] | 95 % RH |
| 环境温度 [°C] [最低] | 5 °C |
| 环境温度 [°C] [最高] | 55 °C |
| 环境等级 | E1 / M2 |
| 电池数量 | 2 |
| 电池类型或名称 | Sold without batteries |
| 电缆绝缘层材料 | PUR |
| 直径 [mm] | 20 mm |
| 积分仪与流量传感器之间的电缆长度[m] | 1.5 m |
| 精度标准 | 等级 2,EN1434 |
| 能量单位 | kWh(精确到个位) |
| 认证机构 | 强制认证 |
| 认证的计量温度范围 [°C] [最低] | 5 °C |
| 认证的计量温度范围 [°C] [最高] | 95 °C |
| 调试工具 | SonoApp |
| 连接类型 | 螺纹 |
| 长度 [mm] | 130.0 mm |
| 防护等级积分仪 | IP65 |
| 集成通信 | M-Bus |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 1.085 千克 |
| 净重 | 0.793 千克 |
| 容积 | 3.181 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425241703 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |