Danfoss logo
SonoSelect_Safe left angle perspective

能量表, SonoSelect 10, 15 mm, qp [m³/h]: 1.5, 制冷, 电池 2 x AA 型号, 无线电 OMS 868.95 MHz

014U1411

户用能量表

产品规格

特性
1 一次侧电池总重量 Kg0.038
1 一次侧电池重量 Kg0.019
2 二次侧电池总重量 Kg0.010
2 二次侧电池重量 Kg0.010
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Out of scope
Kv 值 [m³/h]3.87 m³/h
Material DescriptionDN15R,qp1.5,110,H,EU,kWh,Radio+PI
Product line08
qc [m³/h]0.0030 m³/h
qi [m³/h]0.015 m³/h
qp [m³/h]1.5 m³/h
qs [m³/h]3.0 m³/h
qss [m³/h]3.30 m³/h
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称Ultrasonic Pathfinder
SCIP 卷宗编号c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f
中国 RoHS 合规性Out of scope
二次侧电池 电池数量1
二次侧电池类型或名称0,5 AA Lithium
二次侧蓄电池每个蓄电池的重量10 g
二次侧蓄电池电压3.6 V
产品类型SonoSelect 10
产品系列能量表
介质水质,pH 7 至 9.5
介质温度 [°C] [最低]5 °C
介质温度 [°C] [最高]95 °C
供电类型电池 2 x AA 型号
储存温度 [°C] [最低]-25 °C
储存温度 [°C] [最高]60 °C
公称压力 [bar]25 bar
包含电池Yes
在 WEEE 范围内Yes
外壳颜色RAL 9010 白色
安装回水
特性
应用制冷
接口尺寸G 3/4
接口模块插槽 1无线电 OMS 868.95 MHz
接触介质的材料黄铜传感器
描述户用能量表
日志存储持续时间 [月]24 mo
日志存储间隔 [月]1 mo
显示器类型LCD
每个电池的重量18 g
流量测量原则超声波式
温差限值(计量)[K] [最低]3.00 K
温差限值(计量)[K] [最高]90.00 K
温度传感器电缆长度 [m]1.5 m
温度传感器直径 [mm]5.2 mm
温度传感器类型Pt 1000
温度限制(核算)[°C] [最低]0 °C
温度限制(核算)[°C] [最高]105 °C
环境温度 [% RH] [最高]95 % RH
环境温度 [°C] [最低]5 °C
环境温度 [°C] [最高]55 °C
环境等级E1 / M2
电池寿命[年]16.0 yr
电池数量2
电池类型或名称AA Lithium (ER14505)0,5 AA Lithium (ER14250)
电缆绝缘层材料PUR
直径 [mm]15 mm
积分仪与流量传感器之间的电缆长度[m]1.5 m
精度标准等级 2,EN1434
能量单位kWh(精确到个位)
认证机构强制认证
认证的计量温度范围 [°C] [最低]5 °C
认证的计量温度范围 [°C] [最高]95 °C
调试工具SonoApp
连接类型螺纹
防护等级积分仪IP65
集成通信No integrated communication

一般规格

特性
毛重1.003 千克
净重0.7 千克
容积3.153 公升
特性
EAN/UPC5702425150975
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm