Danfoss logo
Calculator seal

能量表, SonoSelect 10, 15 mm, qp [m³/h]: 1.5

014U0613

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material DescriptionDN15S,qp1.5,110,Mbus,H,130C,EU,kWh,MP
Product line08
qp [m³/h]1.5 m³/h
特性
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型SonoSelect 10
产品系列能量表
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
直径 [mm]15 mm

一般规格

特性
毛重0.993 千克
净重0.761 千克
特性
容积3.191 公升
EAN/UPC5715255059646