能量表, SonoSafe 10, 20 mm, qp [m³/h]: 2.5, 供暖, 1 个 A 型电池, 带有2路脉冲输入的OMS无线 868,95
014U0592
Energy meter for residential applications
014U0592
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 1 一次侧电池总重量 Kg | 0.019 |
| 1 一次侧电池重量 Kg | 0.019 |
| 2 二次侧电池总重量 Kg | 0.010 |
| 2 二次侧电池重量 Kg | 0.010 |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE 类别 | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS 合规性 | Out of scope |
| Kv 值 [m³/h] | 6.25 m³/h |
| Material Description | 超声波热量表DN20R,qp2.5,L,EU,GJ,WB+PI |
| Product line | 08 |
| qc [m³/h] | 0.0050 m³/h |
| qi [m³/h] | 0.025 m³/h |
| qp [m³/h] | 2.5 m³/h |
| qs [m³/h] | 5.0 m³/h |
| qss [m³/h] | 5.50 m³/h |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 二次侧电池 电池数量 | 1 |
| 二次侧电池类型或名称 | 0,5 AA Lithium |
| 二次侧蓄电池每个蓄电池的重量 | 10 g |
| 二次侧蓄电池电压 | 3.6 V |
| 产品类型 | SonoSafe 10 |
| 产品系列 | 能量表 |
| 介质 | 符合 VDI 2035 的供暖系统 |
| 介质温度 [°C] [最低] | 5 °C |
| 介质温度 [°C] [最高] | 95 °C |
| 供电类型 | 1 个 A 型电池 |
| 储存温度 [°C] [最低] | -25 °C |
| 储存温度 [°C] [最高] | 60 °C |
| 公称压力 [bar] | 16 bar |
| 动态范围 | 1:100 |
| 包含电池 | Yes |
| 在 WEEE 范围内 | Yes |
| 外壳颜色 | RAL 9010 白色 |
| 安装 | 回水 |
| 应用 | 供暖 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 接口尺寸 | G 1 |
| 接口模块插槽 1 | 带有2路脉冲输入的OMS无线 868,95 |
| 接触介质的材料 | 黄铜传感器 |
| 描述 | Energy meter for residential applications |
| 日志存储持续时间 [月] | 24 mo |
| 日志存储间隔 [月] | 1 mo |
| 显示器类型 | LCD |
| 每个电池的重量 | 18 g |
| 流量测量原则 | 超声波式 |
| 温差限值(计量)[K] [最低] | 3.00 K |
| 温差限值(计量)[K] [最高] | 90.00 K |
| 温度传感器电缆长度 [m] | 1.5 m |
| 温度传感器直径 [mm] | 5.2 mm |
| 温度传感器类型 | Pt 1000 |
| 温度传感器认证温度 [°C] [最低] | 0 °C |
| 温度传感器认证温度 [°C] [最高] | 105 °C |
| 环境温度 [% RH] [最高] | 95 % RH |
| 环境温度 [°C] [最低] | 5 °C |
| 环境温度 [°C] [最高] | 55 °C |
| 环境等级 | E1 / M2 |
| 电池寿命[年] | 16.0 yr |
| 电池数量 | 1 |
| 电池类型或名称 | AA Lithium (ER14505) |
| 电缆绝缘层材料 | PVC 无卤素 |
| 直径 [mm] | 20 mm |
| 积分仪与流量传感器之间的电缆长度[m] | 0.5 m |
| 精度标准 | 等级 2,EN1434 |
| 能量单位 | GJ |
| 认证机构 | 强制认证 |
| 认证的计量温度范围 [°C] [最低] | 5 °C |
| 认证的计量温度范围 [°C] [最高] | 95 °C |
| 调试工具 | SonoApp |
| 连接类型 | 螺纹 |
| 防护等级积分仪 | IP65 |
| 集成通信 | No integrated communication |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 1.114 千克 |
| 净重 | 0.796 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 3.158 公升 |
| EAN/UPC | 5702425248542 |